Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:50:20 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT110-E-INCH
Hydraulikmutter
HYDNUT..-E-INCH
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
d | 109,855 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
108,481 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
UN | Gewindetype | |
12 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 180 mm | Außendurchmesser |
B | 43 mm | Breite |
b | 37 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 152 mm | |
d1 | 111 mm | |
s | 5 mm | Hub, max. |
58,7 cm² | Kolbenfläche | |
600 bar | Druck, max. | |
352 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 5,4 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |