Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HXPM-150T-3-ARM
Mobiler hydraulischer Schwerlast-Hakenabzieher
BETEX HXPM, 3-Arm selbstzentrierend, max. Abziehkraft 1470 kN, fahrbar
Ersetzt
700025
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
U | 400 V | Spannung |
Dreiphasenwechselstrom | Stromart | |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
scm max | 330 mm | Max. Arbeitshub Hauptzylinder |
pmax | 700 bar | Max. Betriebsdruck |
wmin | 300 mm | Spannweite, min. |
wmax | 1.650 mm | Spannweite, max. |
tmax | 1.175 mm | Spanntiefe, max. |
FP | 1.470 kN | Abziehkraft |
830 – 1330 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) | |
2990 x 1030 x 1390 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 1.200 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
elektrisch betriebenes Hydraulikaggregat für Hauptzylinder, Höhenverstellung sowie Öffnen und Schließen der Greifarme, Sicherheitsventil verhindert Überlastung | Funktionsprinzip | |
2 Lenkrollen mit Bremsfunktion, 2 Bockrollen | Rollen | |
Fernbedienung, 7 Adapterstücke (Gesamtlänge 1125 mm), Sicherheitsdecke | Im Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | HXPM | Mit Wagen |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.