Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:34:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 630,022 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
626,339 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
ACME | Gewindetype | |
4 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 780 mm | Außendurchmesser |
B | 89 mm | Breite |
b | 75 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 725 mm | |
d1 | 633 mm | |
s | 24 mm | Hub, max. |
727,8 cm² | Kolbenfläche | |
400 bar | Druck, max. | |
2.911 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 117,3 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |