Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:53:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Technische Daten
d | 59,944 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
59,027 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
UN | Gewindetype | |
18 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 125 mm | Außendurchmesser |
B | 40 mm | Breite |
b | 36 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 96 mm | |
d1 | 61 mm | |
s | 4 mm | Hub, max. |
31,7 cm² | Kolbenfläche | |
700 bar | Druck, max. | |
222 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 3,04 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden