Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:28:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HYDNUT320-E-INCH
Hydraulikmutter
HYDNUT..-E-INCH
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
d | 319,075 mm | Gewinde Nenndurchmesser |
316,324 mm | Gewinde Flankendurchmesser | |
UN | Gewindetype | |
6 | Anzahl Gewindegänge pro inch | |
D | 430 mm | Außendurchmesser |
B | 63 mm | Breite |
b | 53 mm | Breite Pressenkörper |
D1 | 389 mm | |
d1 | 322 mm | |
s | 14 mm | Hub, max. |
264,5 cm² | Kolbenfläche | |
500 bar | Druck, max. | |
1.322 kN | Aufpresskraft, max. | |
≈m | 32,6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Hydraulikmutter, 3 St. Klemmschrauben, 1 St. Verschlussschraube, 1 St. Anschlussnippel, 3 St. bis 5 St. Gewindestifte, 1 St. Handhebel, 1 St. Ersatzdichtungsset, 1 St. Betriebsanleitung | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | E-INCH | Zollgewinde nach UN/ACME-Standard |

