Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:44:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSSS-59
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSSS Standardzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 5T Klasse
Ersetzt
8230059

Technische Daten
5 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 232 mm | Hub |
Fa | 49,5 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 164 cm³ | Ölvolumen |
A | 324 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 556 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 38 mm | Außendurchmesser |
E | 30 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 25,4 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 25 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 6 mm | Druckstück Überstand |
O | 3/4"-16 UN | Kolben Innengewinde (UN) |
P | 16 mm | Kolben Gewindelänge |
U | 25 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 1/4"-20 UNC | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 14 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 1½"-16 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 28 mm | Kragengewinde, Länge |
≈m | 2,8 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSSS | Standardzylinder |
Version | 5T | Kapazitätsklasse 5 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden