Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:24:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSSS-158
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSSS Standardzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 15T Klasse
Ersetzt
8230158

Technische Daten
15 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 203,5 mm | Hub |
Fa | 166 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 483 cm³ | Ölvolumen |
A | 322 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 525,5 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 73 mm | Außendurchmesser |
E | 55 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 40 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 25 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 38 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 9,6 mm | Druckstück Überstand |
O | 1"-8 UN | Kolben Innengewinde (UN) |
P | 25,4 mm | Kolben Gewindelänge |
U | 47,7 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 3/8"-16 UNC | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 13 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 2¾"-16 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 30 mm | Kragengewinde, Länge |
≈m | 8,2 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSSS | Standardzylinder |
Version | 15T | Kapazitätsklasse 15 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.