Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:45:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSSS-1010
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSSS Standardzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 10T Klasse
Ersetzt
8231010

Technische Daten
10 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 255,5 mm | Hub |
Fa | 111 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 406 cm³ | Ölvolumen |
A | 350 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 605,5 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 57 mm | Außendurchmesser |
E | 45 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 38 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 40 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 6 mm | Druckstück Überstand |
O | 1"-8 UN | Kolben Innengewinde (UN) |
P | 19 mm | Kolben Gewindelänge |
U | 39 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 5/16"-18 UNC | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 13 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 2¼"-14 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 30 mm | Kragengewinde, Länge |
≈m | 6,4 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSSS | Standardzylinder |
Version | 10T | Kapazitätsklasse 10 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden