Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:21:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSSS-10010
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSSS Standardzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 100T Klasse
Ersetzt
82310010

Technische Daten
100 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 260 mm | Hub |
Fa | 1.001 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 3.720 cm³ | Ölvolumen |
A | 448 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 708 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
D | 177 mm | Außendurchmesser |
E | 135 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 105 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 40 mm | Abstand Ölanschluss unten |
J | 70 mm | Druckstück Durchmesser |
K | 3 mm | Druckstück Überstand |
U | 139 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Lochkreis |
V | 3/4"-10 UNC | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewinde (UNC) |
Z | 25 mm | Bodenbefestigungsbohrungen, Gewindetiefe |
W | 6⅞"-12 UN | Kragengewinde (UN) |
X | 45 mm | Kragengewinde, Länge |
≈m | 72,6 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSSS | Standardzylinder |
Version | 100T | Kapazitätsklasse 100 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.