Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
08:14:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

NSLS-500
Hydraulikzylinder, 700 bar
BETEX NSLS Flachzylinder, einfachwirkend, Federrückzug, 50T Klasse

Technische Daten
50 | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
sp | 16 mm | Hub |
Fa | 496 kN | Druckkraft, max. |
pmax | 700 bar | Betriebsdruck, max. |
Voil | 113 cm³ | Ölvolumen |
A | 66 mm | Bauhöhe, eingefahren |
B | 82 mm | Bauhöhe, ausgefahren |
C | 66,5 mm | Abstand Befestigungsbohrungen |
D | 115 mm | Außendurchmesser |
E | 95 mm | Zylinder Bohrungsdurchmesser |
F | 70 mm | Kolbenstangendurchmesser |
H | 19 mm | Abstand Ölanschluss unten |
K | 2 mm | Druckstück Überstand |
L | 57,5 mm | |
M | 58 mm | |
V | 11 mm | [Ø] |
G | 19 mm | [Ø] |
≈m | 6,9 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
hartverchromter, gehärteter Kolben, Zylinderinnenseite gewalzt, Außenseite sandgestrahlt mit schwarzer Nitridbeschichtung, Kupplung mit Staubkappe | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | NSLS | Flachzylinder |
Version | 50T | Kapazitätsklasse 50 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden