Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:28:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TOOL-RAILWAY-AGGREGATE-2-DIGI
Mobile Hydraulikvorrichtung
für Montage/Demontage der Kegel- oder Zylinderrollenlager-Einheiten in Radsatzlagern von Schienenfahrzeugen, Ausführung mit Kraft-Weg-Messung und Datenspeicher für Montagedokumentation

Technische Daten
U | 400 V | Spannung |
Dreiphasenwechselstrom | Stromart | |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 1,1 kW | Leistungsaufnahme |
Fc max | 692 kN | Max. Anlagekraft Zylinder |
sc max | 230 mm | Max. Arbeitshub Zylinder |
pmax | 700 bar | Max. Arbeitsdruck |
435 – 995 | Arbeitshöhenbereich [Boden – Mittelachse Zylinder] (mm) | |
1050 x 550 x 900 | Abmessungen [LxBxH] (mm) | |
≈m | 161 kg | Gewicht |
Funktionen
elektrisch betriebenes Hydraulikaggregat, doppelt wirkender Hohlkolbenzylinder | Funktionsprinzip | |
hydraulisch mit Fußpedal, handbetätigtes Absenkventil | Höhenverstellung | |
4 Lenkrollen mit Bremsfunktion | Rollen | |
Kraft-Weg-Messung, Datenspeicher für Montagedokumentation | Erweiterte Funktionalität |
Zusätzliche Informationen
Produkt wird auf Bestellung gefertigt. Anfrage mit Spezifizierung des Anwendungsfalls an Kundenservice. | Verfügbarkeit | |
nur in Verbindung mit lager-/anwendungsspezifischem Werkzeugsatz TOOL-RAILWAY-AXLE... (nicht im Lieferumfang, separat auf Anfrage) | Verwendbarkeit |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | TRAG | TOOL-RAILWAY-AGGREGATE |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden