Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:57:22 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HNS-50-60
Hydraulischer Mutternsprenger
BETEX HNS, Werkzeug zum Sprengen festsitzender Sechskantmuttern
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
W | 50 – 60 | Schlüsselweite |
M33 – M39 | Muttergewinde | |
FC | 490 kN | Schneidkraft |
Voil | 240 cm³ | Ölvolumen |
A | 106 mm | |
B | 269 mm | |
C | 24 mm | |
D | 55 mm | |
E | 92 mm | |
F | 125 mm | |
≈m | 16,5 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
kompaktes Design für Verwendung auf kleinstem Raum, robuster Schneidrahmen mit abgewinkeltem Schneidkopf, hochleistungsfähiger Hydraulikzylinder, für Muttern bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.