Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:04:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HNS-41-50
Hydraulischer Mutternsprenger
BETEX HNS, Werkzeug zum Sprengen festsitzender Sechskantmuttern

Technische Daten
W | 41 – 50 | Schlüsselweite |
M27 – M33 | Muttergewinde | |
FC | 340 kN | Schneidkraft |
Voil | 155 cm³ | Ölvolumen |
A | 95 mm | |
B | 244 mm | |
C | 21 mm | |
D | 45 mm | |
E | 76 mm | |
F | 106 mm | |
≈m | 11,45 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
kompaktes Design für Verwendung auf kleinstem Raum, robuster Schneidrahmen mit abgewinkeltem Schneidkopf, hochleistungsfähiger Hydraulikzylinder, für Muttern bis einschließlich Festigkeitsklasse 12.9 | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | SP | Einzelprodukt |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.