Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:09:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

TL-15T-DUO-SET
Hydraulischer Keilspreizer
BETEX TL Duo-Set, zum Spreizen von 2 Komponenten wie Flansche und andere
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
15 (2x) | Kapazitätsklasse (Tonnen) | |
25 mm | Hub Zylinder | |
700 bar | Betriebsdruck | |
A | 5 mm | Spreizung, min. |
B | 15 mm | Spreizung, max. |
C | 40 mm | |
D | 50 mm | |
E | 232 mm | |
F | 31 mm | |
G | 45 mm | |
H | 57 mm | |
≈m | 26 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
Backen aus gehärtetem Stahl, lotrechtes Anheben in genaue Position, Einsatz in engen Zwischenräumen von 5 bis 43 mm, von einer Person bedienbar | Produktspezifika | |
für industrielle Wartungs- und Reparaturarbeiten | Verwendbarkeit | |
2 Stück Keilspreizer, zweistufige Handpumpe mit Doppelverteilerblock, 2x Schlauch mit Schnellkupplungssatz, 2x abgestufter Sicherheitsblock, 2x Manometer, 2x T-Stück, Stahlkiste | Lieferumfang |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | DS | Duo-Set |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch