Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
18:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-CASE-AB-10/12
Passplatten Set in Koffer
BETEX Shims, 2 sizes (A 50 mm, B 75 mm), each in 12 different thicknesses of 10 pieces each
Dimensions
50 x 50 | Size A (mm) | |
75 x 75 | Size B (mm) | |
dK | 0,025 mm | Thickness |
dN | 0,05 mm | Thickness |
dP | 0,1 mm | Thickness |
dQ | 0,15 mm | Thickness |
dR | 0,2 mm | Thickness |
dS | 0,25 mm | Thickness |
dT | 0,4 mm | Thickness |
dU | 0,5 mm | Thickness |
dV | 0,7 mm | Thickness |
dW | 1 mm | Thickness |
dX | 2 mm | Thickness |
dY | 3 mm | Thickness |
≈m | 7 kg | Gewicht |
Additional information
24 x 10 = 240 | Number of shims included in delivery | |
Carrying case | Case variant | |
420 x 330 x 180 | Dimensions case (mm) | |
Can be refilled with shims in packs of 10 of the corresponding sizes and thicknesses | Note |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | AB | Sizes 50/75 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch
Produkte zum Ausrichten von Maschinen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden