Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-100-300-CY-100X100X3.00
Passplatten
BETEX Ausrichtscheiben C 100, zum Ausrichten von Maschinen und Maschinenkomponenten
Ersetzt
B100300
Vorzugsprodukt


Abmessungen
a | 100 mm | |
b | 100 mm | |
c | 32 mm | |
d | 3 mm | |
≈m | 195,9 g | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
10 Stück Passplatten, Edelstahl 1.4301, massiv | Packungsinhalt | |
zur Wiederverwendung geeignet, Scheiben abgerundet und entgratet | Produktspezifika |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | SHIMS | Massiv, Edelstahl |
Version | C 100 | Größe: 100 mm × 100 mm |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch
Produkte zum Ausrichten von Maschinen
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden