Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
10:16:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

LASER-EQUILIGN2
Wellenausrichtgerät
Laser-System zum Ausrichten von Wellen
Ersetzt
780500
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
Tablet basiert, Kiosk-Modus | Systemlösung | |
Single Laser | Laser-Technologie | |
Koaxialer, reflektierter Laserstrahl | Messprinzip | |
0 – 5 m | Messabstand | |
0° – 360° | Messbereich Inklinometer | |
ja, max. 4 Messpunkte | Active Clock Modus | |
Bluetooth | Kommunikation | |
8'' TFT, 1280 x 800 Px. | Display | |
-10°C – +50°C | Betriebstemperatur | |
Li-Ion Akku, wiederaufladbar | Spannungsversorgung | |
bis zu 10 Stunden | Betriebsdauer | |
IP 68 | Schutzklasse Handgerät | |
IP 65 | Schutzklasse Laser/Sensor | |
Klasse 2 nach IEC 60825-1 | Sicherheitsklasse Laser | |
500 x 410 x 140 | Abmessungen Koffer (mm) | |
≈m | 5,7 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
1 St. Tablet Handgerät, 1 St. Ladegerät mit Adaptern, 1 St. Wellenhalterung, 1 St. Laser/Sensor, 1 St. Reflektor mit Dachprisma, 1 St. Micro USB Kabel, 1 St. USB C Datenkabel, 1 St. USB A USB C Adapterkabel, 1 St. Bandmaß, 1 St. Innensechskantschlüssel SW4, 1 St. Koffer | Im Lieferumfang |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Alle

2025-04-10 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Litauisch
Gaminiai įrenginiams išlygiuoti

2025-04-10 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Slowenisch
Izdelki za poravnavo strojev

2025-04-10 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Lettisch
Izstrādājumi mašīnu izlīdzināšanai

2022-12-16 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Deutsch
LASER-EQUILIGN2

2022-12-16 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Englisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Japanisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Portugiesisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Polnisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Französisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-20 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Chinesisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Türkisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Schwedisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Russisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Niederländisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Norwegisch
LASER-EQUILIGN2

2022-12-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Koreanisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Italienisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Ungarisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Finnisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Tschechisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Dänisch
LASER-EQUILIGN2

2023-01-13 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Spanisch
LASER-EQUILIGN2

2021-09-28 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Tschechisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Chinesisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Türkisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Schwedisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Russisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Portugiesisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Niederländisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Polnisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Norwegisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Koreanisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Japanisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Italienisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Französisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Finnisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Dänisch
LASER-EQUILIGN2

2021-07-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Deutsch
LASER-EQUILIGN2

2021-06-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Spanisch
LASER-EQUILIGN2

2021-06-15 | Anleitung (Montage, Betrieb) | | Englisch