Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:00:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

SHIMS-CASE-ABCD-10/12
Passplatten Set in Koffer
BETEX Ausrichtscheiben, 4 Größen (A 50 mm, B 75 mm, C 100 mm, D 125 mm), jeweils in 12 verschiedenen Dicken à 10 Stück
Abmessungen
50 x 50 | Größe A (mm) | |
75 x 75 | Größe B (mm) | |
100 x 100 | Größe C (mm) | |
125 x 125 | Größe D (mm) | |
dK | 0,025 mm | Dicke |
dN | 0,05 mm | Dicke |
dP | 0,1 mm | Dicke |
dQ | 0,15 mm | Dicke |
dR | 0,2 mm | Dicke |
dS | 0,25 mm | Dicke |
dT | 0,4 mm | Dicke |
dU | 0,5 mm | Dicke |
dV | 0,7 mm | Dicke |
dW | 1 mm | Dicke |
dX | 2 mm | Dicke |
dY | 3 mm | Dicke |
≈m | 23 kg | Gewicht |
Zusätzliche Informationen
48 x 10 = 480 | Anzahl Passplatten im Lieferumfang | |
Rollkoffer | Koffervariante | |
550 x 340 x 240 | Abmessungen Koffer (mm) | |
Nachfüllbar mit Passplatten im 10er Pack der entsprechenden Größen und Dicken | Hinweis |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | ABCD | Größen 50/75/100/125 |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Alle
Deutsch

2025-03-14 | Technische Produktinformation | TPI 283 | Deutsch