Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:34:01 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

MF-INDUCTOR-2.3KW-3M-D3.5
Mittelfrequenz Induktor
Flexibler MF Induktor, Ø 3,5 mm für 1,2 – 2,3 kW iDuctor
Ersetzt
2312181
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft
Technische Daten
L | 3 m | Länge |
D | 3,5 mm | Drahtdurchmesser |
Pmax | 2,3 kW | Für Generatoren mit Leistung, max. ... |
ϑmax | 650 °C | Max. zulässige Anwärmtemperatur |
≈m | 0,398 kg | Gewicht |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Version | 1.2 – 2.3 | Für 1,2 – 2,3 kW IDuctor |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.