Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
12:19:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

HEATER20-BASIC-240V-US
Induktions-Anwärmgerät
HEATER basic
Ersetzt
4200251-C-US
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Technische Daten
U | 240 V | Betriebsspannung |
f | 50 – 60 Hz | Netzfrequenz |
P | 1,2 kVA | Leistungsaufnahme |
I | 5 A | Nennstrom |
ϑh max | 150 °C | Max. Anwärmtemperatur |
0 – 30 min | Anwärmzeit | |
Digital | Display | |
1 | Magnetmessfühler, Anzahl | |
≈m | 21,3 kg | Gewicht |
Funktionen
+ | Temperaturerhaltung | |
+ | Automatische Entmagnetisierung, <2A/cm | |
— | Schwenkarm | |
— | Protokollfunktion | |
— | Delta-T Steuerung | |
+ | Temperatursteuerung | |
+ | Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Zeitsteuerung | |
— | Temperatur- und Geschwindigkeitssteuerung | |
+ | Überhitzungsschutz | |
— | Automatische Leistungsreduzierung | |
— | Gerät unterstützt horizontales / liegendes Anwärmen des Werkstücks | |
+ | Gerät unterstützt vertikales / hängendes Anwärmen des Werkstücks |
Abmessungen
460 mm | Länge HEATER | |
240 mm | Breite HEATER | |
280 mm | Höhe HEATER | |
B | 120 mm | Polabstand |
C | 135 mm | Pollänge |
Zu erwärmendes Werkstück
10 mm | Min. Innendurchmesser Werkstück, vertikales Anwärmen: mit Joch im Lieferumfang | |
ØAmax | 240 mm | Max. Außendurchmesser Werkstück |
115 mm | Max. Werkstückbreite, vertikales Anwärmen | |
mb max | 20 kg | Max. Werkstückgewicht |
Zusätzliche Informationen
5 | Joche im Lieferumfang, Anzahl | |
7x7, 10x10, 14x14, 20x20, 40x40 | Joche im Lieferumfang, Querschnitt (mm²) |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Baureihe | BASIC | Basisausführung |
Version | 20 | mb max = 20 kg |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.