Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:07:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


230/850-B-K-MB
Pendelrollenlager
Pendelrollenlager 230..-B-K-MB, symmetrisch 3 Borde
Wiederaufbereitbar
Ersetzt
230/850BK.MB


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 850 mm | Bohrungsdurchmesser |
D | 1.220 mm | Außendurchmesser |
B | 272 mm | Breite |
Cr | 10.300.000 N | Dynamische Tragzahl, radial |
C0r | 23.800.000 N | Statische Tragzahl, radial |
Cur | 1.570.000 N | Ermüdungsgrenzbelastung, radial |
nG | 490 1/min | Grenzdrehzahl |
nϑr | 255 1/min | Bezugsdrehzahl |
≈m | 1.025 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
da min | 878 mm | Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter |
Da max | 1.192 mm | Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter |
ra max | 6 mm | Maximaler Freistichradius |
Abmessungen
rmin | 7,5 mm | Minimaler Kantenabstand |
D1 | 1.113,5 mm | Bohrungsdurchmesser des Außenringes |
ds | 12,5 mm | Durchmesser Schmierbohrung |
ns | 23,5 mm | Schmiernutbreite |
Temperaturbereich
Tmin | -30 °C | Betriebstemperatur min. |
Tmax | 200 °C | Betriebstemperatur max. |
Berechnungsfaktoren
e | 0,21 | Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y |
Y1 | 3,24 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y2 | 4,82 | Dynamischer Axiallastfaktor |
Y0 | 3,16 | Statischer Axiallastfaktor |