Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HMZ30
Wellenmutter
Wellenmutter HMZ
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M150x2 | Gewinde |
d2 | 195 mm | Außendurchmesser |
B | 24 mm | Breite |
≈m | 1,82 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 171 mm | Fasendurchmesser |
ds | M6 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 11 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |