Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:50:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HMZ30/630
Wellenmutter
Wellenmutter HMZ
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr630X6 | Gewinde |
d2 | 730 mm | Außendurchmesser |
B | 75 mm | Breite |
≈m | 59,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 690 mm | Fasendurchmesser |
ds | M20 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
4 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 464 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |