Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:45:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


HMZ30/1400
Wellenmutter
Wellenmutter HMZ
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | Tr1400X8 | Gewinde |
d2 | 1.540 mm | Außendurchmesser |
B | 110 mm | Breite |
≈m | 271,5 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 1.485 mm | Fasendurchmesser |
ds | M24 | Gewinde Klemmschraube |
Zusätzliche Informationen
8 | Anzahl Schrauben | |
MaL | 798 Nm | Anziehdrehmoment |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |