Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:31:18 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 7 in | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | 7,472 | Gewinde |
8 | Gewinde pro zoll | |
B1 | 5 1/4 in | Hülsenlänge (Inch) |
d2 | 9 7/16 in | Aussendurchmesser Mutter (Inch) |
≈m | 10,229 lbs | Gewicht |
Abmessungen
d | 7 7/16 in | Bohrungsdurchmesser des Lagers (Inch) |
B2 | 4 13/16 in | Breite Sicherungselement (Inch) |
Zusätzliche Informationen
AN-38 | Nutmutter | |
W-38 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden