Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:25:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 380 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr400X5 | Gewinde |
B1 | 168 mm | Hülsenlänge |
≈m | 36,9 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 3,5 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 400 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 470 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 65 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM3080 | Nutmutter | |
MS3076 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden