Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:19:02 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H39/710-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H39/710HG


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 670 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr710X7 | Gewinde |
B1 | 286 mm | Hülsenlänge |
≈m | 206 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 8 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 710 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 830 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 110 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM30/710 | Nutmutter | |
MS30/710 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |