Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:52:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H3140X703
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 182,5625 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 182,563 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M200x3 | Gewinde |
B1 | 150 mm | Hülsenlänge |
≈m | 11,6 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 200 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 250 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 31,5 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM40 | Nutmutter | |
MB40 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |