Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
11:46:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 750 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr800X7 | Gewinde |
B1 | 505 mm | Hülsenlänge |
≈m | 533,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 10 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 800 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 1.000 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 137 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/800 | Nutmutter | |
MS31/750 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |