Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
22:53:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M20x1 | Gewinde |
B1 | 28 mm | Hülsenlänge |
≈m | 45,41 g | Gewicht |
Abmessungen
d | 20 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 32 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 7 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM4 | Nutmutter | |
MB4 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden