Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:13:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H24144-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil
Ersetzt
H24144HG


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 200 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr220X4 | Gewinde |
B1 | 199 mm | Hülsenlänge |
≈m | 17,3 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | M6 | Gewinde Ölanschluss |
a | 4,2 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 7 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 220 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 280 mm | Aussendurchmesser |
B2 | 35 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM44T | Nutmutter | |
MB44 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden