Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:24:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H241/950-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 900 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr950X8 | Gewinde |
B1 | 715 mm | Hülsenlänge |
≈m | 804,8 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/8 | Gewinde Ölanschluss |
a | 10 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 12 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 950 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 1.170 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 151 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/950 | Nutmutter | |
MS31/950 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden