Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
00:26:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H241/1120-HG
Spannhülse
Spannhülse H..-HG, Zubehör Wälzlager, komplett, hydraulisch, Fertigteil


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 1.060 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | Tr1120X8 | Gewinde |
B1 | 805 mm | Hülsenlänge |
≈m | 1.170 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
G1 | G1/4 | Gewinde Ölanschluss |
a | 13 mm | Gewindeabstand Ölanschluss |
IG1 | 15 mm | Gewindetiefe Ölanschluss |
Abmessungen
d | 1.120 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 1.360 mm | Aussendurchmesser |
B3 | 151 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
HM31/1120 | Nutmutter | |
MS31/1000 | Sicherung | |
1:30 | Kegel |
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | HG | Mit |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.