Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:47:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 33,338 mm | Bohrungsdurchmesser |
d1 | 33,337 mm | Bohrungsdurchmesser (Inch) |
G | M40x1,5 | Gewinde |
B1 | 46 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,23 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 40 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 58 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 10,25 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM8 | Nutmutter | |
MB8 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.
Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden