Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
09:28:35 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


H207
Spannhülse
Spannhülse H, Zubehör Wälzlager, komplett, mechanisch, Fertigteil
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
G | M35x1,5 | Gewinde |
B1 | 29 mm | Hülsenlänge |
≈m | 0,142 kg | Gewicht |
Abmessungen
d | 35 mm | Bohrunngsdurchmesser des Lagers |
d2 | 52 mm | Aussendurchmesser Mutter |
B2 | 9,25 mm | Breite Sicherungselemente |
Zusätzliche Informationen
KM7 | Nutmutter | |
MB7 | Sicherung | |
1:12 | Kegel |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:
Ihre aktuelle Produktvariante
Ausführung | Norm | Ohne |