Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:44:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


MS31/500
Sicherungsblech
Sicherungsblech MS, Nutmutter, DIN5406
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
b1 | 40 mm | Länge Sicherungsbügel |
e | 45 mm | Breite Sicherungsbügel (innen) |
h1 | 15 mm | Höhe Sicherungsbügel |
≈m | 198 g | Gewicht |
Anschlussmaße
b3 | 42 mm | Nutbreite |
t | 12 mm | Nuttiefe |
Abmessungen
s | 5 mm | Dicke |
d5 | 18 mm | Durchmesser Befestigungsbohrung |
Zusätzliche Informationen
M16x25 | Sechskantschraube | |
215 Nm | Anziehdrehmoment Schraube |
Downloads:
Es tut uns leid...
Für dieses Produkt ist derzeit keine CAD-Datei verfügbar. Wenn Sie benachrichtigt werden möchten, sobald eine CAD-Datei verfügbar ist, melden Sie sich an oder registrieren Sie sich kostenlos.