Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:11:24 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 170 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 232 mm | Außendurchmesser |
s | 2,5 mm | Dicke |
≈m | 238 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 193 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 18 mm | Abstand Haltenase |
M | 164 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 16 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden