Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
03:01:12 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 17 mm | Bohrungsdurchmesser |
d2 | 32 mm | Außendurchmesser |
s | 1 mm | Dicke |
≈m | 3,2 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d3 | 24 mm | Anlagedurchmesser außen |
b2 | 4 mm | Abstand Haltenase |
M | 15,5 mm | Abstand Haltenase |
b1 | 4 mm | Lappenbreite |
Zusätzliche Informationen
100 | Zählmenge |
Downloads: