Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:40:55 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA90/130
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M90X2 | Gewinde |
D | 130 mm | Außendurchmesser |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 910.000 N | Bruchlast axial |
ML | 360 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 200 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 64,1 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 2,01 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 120 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 4 mm | Nuttiefe |
b | 10 mm | Nutbreite |
c | 19 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: