Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
05:14:08 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA70/110
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 70/110
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M70X2 | Gewinde |
D | 110 mm | Außendurchmesser |
h | 35 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 810.000 N | Bruchlast axial |
ML | 220 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 130 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 33 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 1,513 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 102 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3,5 mm | Nuttiefe |
b | 8 mm | Nutbreite |
c | 17,5 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: