Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
06:01:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA25/45
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 25/45
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M25X1,5 | Gewinde |
D | 45 mm | Außendurchmesser |
h | 20 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 211.000 N | Bruchlast axial |
ML | 60 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 25 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,572 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,161 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 40 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 5 mm | Nutbreite |
c | 10 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: