Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:23:49 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA100/140
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M100X2 | Gewinde |
D | 140 mm | Außendurchmesser |
MA | 20 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 940.000 N | Bruchlast axial |
ML | 425 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 250 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 82,8 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 2,23 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 128 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 5 mm | Nuttiefe |
b | 12 mm | Nutbreite |
c | 19 mm | Abstand Bohrung |
m | M10 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:

