Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
04:23:51 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM12
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 12
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M12X1 | Gewinde |
D | 22 mm | Außendurchmesser |
h | 8 mm | Höhe |
MA | 1 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 38.000 N | Bruchlast axial |
ML | 30 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 8 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,013 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 14,49 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 18 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 3 mm | Nutbreite |
c | 4 mm | Abstand Bohrung |
m | M4 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe