Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
17:11:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AM17
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern AM, Segmente zum axialen Klemmen
Ersetzt
AM 17
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M17X1 | Gewinde |
D | 32 mm | Außendurchmesser |
h | 18 mm | Höhe |
FaB | 120.000 N | Bruchlast axial |
ML | 25 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 15 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
Mm | 0,11 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 60,46 g | Gewicht |
Anschlussmaße
Mm | 3 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
Abmessungen
b | 4 mm | Bohrungsdurchmesser Sackloch |
t | 5 mm | Tiefe Sackloch |
d1 | 26 mm | Teilkreisdurchmesser 1 (Bohrungen) |
c | 5 mm | Abstand Bohrung |
m | M5 | Gewinde - Gewindestift |
H11 | Bohrungsdurchmesser Sackloch Geh. passg. |
Downloads: