Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
19:40:57 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZMA45/85
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZMA, Blockierstifte radial angeordnet, schwere Reihe
Ersetzt
ZMA 45/85
Vorzugsprodukt


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M45X1,5 | Gewinde |
D | 85 mm | Außendurchmesser |
h | 32 mm | Höhe |
MA | 15 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 630.000 N | Bruchlast axial |
ML | 110 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 65 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 11,9 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 0,993 kg | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 78 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 3 mm | Nuttiefe |
b | 7 mm | Nutbreite |
c | 16 mm | Abstand Bohrung |
m | M8 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads: