Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
21:04:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


ZM25
Präzisions-Nutmutter
Präzisions-Nutmuttern ZM,Blockierstifte radial angeordnet
Ersetzt
ZM 25
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | M25X1,5 | Gewinde |
D | 38 mm | Außendurchmesser |
h | 12 mm | Höhe |
MA | 5 Nm | Anziehdrehmoment Gewindestift |
FaB | 90.000 N | Bruchlast axial |
ML | 60 Nm | Losbrechmoment |
MAL | 25 Nm | Anziehdrehmoment Referenz |
MM | 0,157 kg*cm2 | Massenträgheitsmoment |
≈m | 54,04 g | Gewicht |
Abmessungen
d1 | 33 mm | Anlagedurchmesser außen |
t | 2 mm | Nuttiefe |
b | 5 mm | Nutbreite |
c | 6 mm | Abstand Bohrung |
m | M6 | Gewinde - Gewindestift |
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-09-15 | Katalog | MH1 Services | Deutsch
Dienstleistungen

2016-11-9 | Technische Produktinformation | TPI 123 | Deutsch
Lager für Gewindetriebe

2017-09-15 | Katalog | MH1 Tables | Deutsch
Tabellen

2017-09-15 | Katalog | MH1 Technical principles | Deutsch