Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:12:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
G | M40x1,5 | Gewinde |
d2 | 58 mm | Außendurchmesser |
B | 9 mm | Breite |
≈m | 94 g | Gewicht |
Anschlussmaße
d1 | 50 mm | Fasendurchmesser |
b | 6 mm | Nutbreite |
A^a | 53 mm | Nutgrundabstand |
Zusätzliche Informationen
F | 58.000 N | Axiale Belastbarkeit, statisch |
MB8 | Sicherung | |
30 ° | Fasenwinkel |
Downloads:


Zuletzt angesehene Produkte

Warten Sie, bis die zuletzt angesehenen Produkte angezeigt werden