Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
07:58:26 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR30-B0-16-10-15-15
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-B0, Kettenscheibe aus Stahl oder Sintereisen
Ersetzt
KSR 30.BO.16.10.15.15
Vorzugsprodukt

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,018 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 15,3 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 122,2 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 131 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 1,09 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 25,4 mm | Teilung Verzahnung |
z | 15 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
W | M8 X 1,0 mm | Gewinde - Gewindestift |
Abmessungen
C2 | 2 mm | Fasenbreite |
D | 62 mm | Außendurchmesser |
B1 | 35,7 mm | Breite über Spannelement |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Spannring/Mutter |
d3 | 44 mm | Außendurchmesser Exzenterspannring |
W | 4 mm | Schlüsselweite |
B1 | 35,7 mm | Breite über Spannelement |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads:


Alle
Deutsch

2017-10-16 | Katalog | SG 1 | Deutsch