Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
16:57:28 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


KSR16-L0-12-10-15-22
Kettenspannrad
Kettenspannräder KSR..-L0..-22, Kettenscheibe aus Kunststoff
Ersetzt
KSR 16.LO.12.10.15.22

Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d | 16,2 mm | Bohrungsdurchmesser |
d | 0,1 mm | Obere Toleranz |
d | 0 mm | Untere Toleranz |
C1 | 10,5 mm | Dicke Kettenrad |
D0 | 91,6 mm | Teilkreisdurchmesser (Verzahnung) |
Dk | 99,2 mm | Kopfkreisdurchmesser (Verzahnung) |
≈m | 0,145 kg | Gewicht |
Anschlussmaße
p | 19,05 mm | Teilung Verzahnung |
z | 15 | Zähnezahl |
x | ISO-Kette | |
x | ANSI-Kette |
Abmessungen
C2 | 1,5 mm | Fasenbreite |
D | 40 mm | Außendurchmesser |
C | 18 mm | Breite des Außenringes |
R | 48 mm | Absatzdurchmesser Kettenrad |
B | 18,3 mm | Breite Innenring |
Die technischen Maße für dieses Produkt entstammen verschiedenen Maßsystemen, die Umrechnung in das jeweils andere Maßsystem [blaue Farbe] erfolgt ohne Gewähr.
Downloads: