Wählen Sie ein anderes Land oder eine andere Region aus, um Inhalte für Ihren Standort anzuzeigen.
Vereinigte Staaten von Amerika
15:42:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


DRS70160
Dichtungsträger
Dichtungsträger DRS, für ZARF, ZARF..-L, Radial-Wellendichtring integriert
Ersetzt
DRS 70160
Vorzugsprodukt
Wird oft zusammen gekauft


Hauptabmessungen und Leistungsdaten
d1 | 115 mm | Innendurchmesser Zentrierung |
D | 160 mm | Außendurchmesser |
C | 30 mm | Breite Dichtungsträger |
≈m | 1,776 kg | Gewicht |
Abmessungen
Z | 147,5 mm | Teilkreisdurchmesser (Bohrungen) |
d | 115 mm | Innendurchmesser Dichtlippe |
D1 | 135 mm | Außendurchmesser Dichtung |
b | 13 mm | Breite Dichtungsträger |
M5X40 | Schraubengröße | |
1) | 4 | Anzahl Schrauben |
Zusätzliche Informationen
ZARF70160(-L)-TV | Lagerbezeichnung |
Downloads: